自在キャスター 160 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmで、静的荷重容量1500kg、動的荷重容量は4km/h時900kg、6km/h時750kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 300 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は355mmです。荷重性能は静荷重2400kg、動荷重は速度4km/h時1440kg、速度6km/h時1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 300 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径300mmの仕様となっています。全高355mmの寸法で設計され、動荷重は4km/h時に2400kg、6km/h時に2000kgの負荷能力を持ち、静荷重は4000kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重荷重用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径250mmで、アルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時1000kg、6km/h時800kg、静荷重2000kgを実現します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に対応しています。
自在キャスター 200 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリング旋回機構を搭載しています。車輪はポリアミド、重量系材料製の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmの仕様となっています。全高305mmの寸法で、動荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kg、静荷重2200kgの耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmで設計されています。荷重性能は静荷重1500kg、動荷重は4km/h時900kg、6km/h時750kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで、静的荷重容量は2400kg、動的荷重容量は4km/h時1440kg、6km/h時1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静荷重2400kg、動荷重は4km/h時1440kg、6km/h時1200kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで、静的荷重容量2000kg、動的荷重容量は4km/h時1000kg、6km/h時800kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径160mmのポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。荷重性能は静荷重1700kg、動荷重は4km/h時1020kg、6km/h時850kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径250mmのポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は静荷重2200kg、動荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの製品で、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に900kg、6km/h時に750kgの耐荷重性能を持ち、静荷重は1500kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量級キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。ホイールは鋳鉄製のボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで、静的荷重容量は2400kg、動的荷重容量は4km/h時に1440kg、6km/h時に1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高305mmのコンパクト設計でありながら、静荷重3600kg、動荷重は4km/h時2160kg、6km/h時1800kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa loadは前方向のトータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高は355mmです。荷重能力は静荷重2400kg、動荷重は4km/h時1440kg、6km/h時1200kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材質のハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1000kg、6km/h時に800kg、静荷重が2000kgとなっています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 200 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径200mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時1200kg、6km/h時1000kg、静荷重2000kgを実現しています。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪はポリアミド、重量系材料製の本体に車輪本体と同一材料のトレッドを使用し、プレーンベアリングを内蔵、直径250mmの仕様となっています。全高305mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重2200kg、動的荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートによる取り付け方式を採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を装備しています。車輪は直径150mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量級キャスターです。長方形プレート式の取付金具を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径250mmで、ポリアミド、重量系材料の本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は、静荷重2200kg、動荷重は4km/h時1320kg、6km/h時1100kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 125 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に660kg、6km/h時に550kgの負荷能力を持ち、静荷重は1100kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時660kg、6km/h時550kg、静荷重は1100kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの製品で、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmです。動荷重は4km/h時に660kg、6km/h時に550kgに対応し、静荷重は1100kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。