メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa load(トータルロック付き自在キャスター、前方向)は、高荷重環境での搬送用途を想定して設計された自在キャスターであり、本体構造と走行性能の両立を目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送台車やシャーシの取付面に対して規定の形態で固定できるため、既存の設備構成に組み込みやすい構造になっています。ハウジングは鋳鉄、鉄鋼、重量系の材料で構成されており、旋回機構にはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んでいます。このベアリングにより、旋回方向の負荷を効率よく受け止め、方向転換時の動作を滑らかに保つことができます。ホイールの直径は300 mmで、踏面の材質にはポリウレタン、鋳造を使用し、ホイール本体の材質には鋳鉄を採用しています。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを用いており、回転時の摩擦を抑えながら安定した走行性能を確保します。全高は355 mmで、ハウジングからホイール下端までを含めた寸法となるため、設置時にはフロア面からの高さと周辺機構との干渉を事前に確認してください。荷重仕様として、静荷重は2400 kgに対応します。静荷重は停止状態で支持できる上限値を示すものです。動荷重は、速度6 km/hの条件で1200 kg、速度4 km/hの条件で1440 kgとなっており、走行速度に応じた許容荷重を確認したうえで機種を選定してください。想定用途は、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9652FTP300P63 CL67
EAN
4031582314816
S4材質番号
990830400
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター、前方向
全幅
116 mm
4km/hの耐荷重
1440 kg
6km/hの耐荷重
1200 kg
静荷重
2400 kg
取付高
355 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
15.03 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
111 mm
旋回径
445 mm
オフセット
70 mm
旋回半径
222.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
300 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 300 mm
自在キャスター 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鋳鋼、および重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングを内蔵した鋳鉄製ボディで構成されています。全体高さは355mmです。静的負荷容量は2400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgとなります。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa load
9651FTP300P63 CL67

Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多様な産業用途に対応します。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台への固定を確実に行うことができるため、既存の搬送設備や装置フレームへの組み込みにも適しています。ハウジングは旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを備え、荷重を受けた状態でも円滑で安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質は鋼鉄、鍛鉄、重量系で構成されており、高い剛性と耐久性を確保しています。車輪は直径300 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、回転時の抵抗を抑えて安定した走行をサポートします。踏面材質はポリウレタン、鋳造であり、床面との接触による摩耗や衝撃を緩和しながら、重量物の搬送においても確実なグリップ性能を発揮します。車輪本体の材質は鋳鉄であり、高負荷環境下での強度と寸法安定性を備えています。製品全体の高さは355 mmであり、設置スペースの制約がある設備においても検討しやすい寸法となっています。荷重仕様として、静荷重は2400 kgに対応します。一方、動荷重は速度6 km/hにおいて1200 kg、速度4 km/hにおいて1440 kgとなっており、低速域ほど許容できる動荷重が大きくなる特性を有します。これらの仕様を踏まえて設計することで、重量物の搬送や長時間の連続運用においても信頼性の高い性能を発揮します。

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg