自在キャスター 300 mm
Kappa load
注文番号:
990830239
EAN:
4031582314274
商品番号:
9650FTP300P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鋳鋼、および重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径300mmのポリウレタン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鋳鋼、および重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングを内蔵した鋳鉄製ボディで構成されています。全体高さは355mmです。静的負荷容量は2400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgとなります。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール