メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を提供します。本体は鋳鉄製で、全体高さは355mmです。静的負荷容量は2400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9651FTP300P63 CL67
EAN
4031582314540
S4材質番号
990830294
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
1440 kg
6km/hの耐荷重
1200 kg
静荷重
2400 kg
取付高
355 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
15.08 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
111 mm
旋回径
445 mm
オフセット
70 mm
旋回半径
222.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
300 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 300 mm
自在キャスター 300 mm
Kappa load
9650FTP300P63 CL67

Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鋳鋼、および重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングを内蔵した鋳鉄製ボディで構成されています。全体高さは355mmです。静的負荷容量は2400kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgとなります。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、および大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa load
9652FTP300P63 CL67

Kappa loadはトータルロック付き自在キャスター、前方向タイプであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成され、旋回機構にはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用しており、優れた回転性能と耐久性を実現しています。車輪は直径300mmのポリウレタン製鋳造トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかな走行を保証します。全体高さは355mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は2400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1200kg、時速4km/hで1440kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多様な産業用途に対応する高性能キャスターです。

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg