メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用した旋回機構を搭載し、鋳鉄、鍛鉄、重量系の材料で構成されています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。全体高さは305mmです。本製品の静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。Kappa loadは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9650ITP250P63 CL67
EAN
4031582314335
S4材質番号
990830243
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
1000 kg
6km/hの耐荷重
800 kg
静荷重
2000 kg
取付高
305 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
5.82 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
111 mm
旋回径
375 mm
オフセット
61 mm
旋回半径
187.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
55 mm
直径
250 mm
ボディ幅
55 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えています。本体はポリアミド、重量系の材料で構成され、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しており、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は2200kgで、動的荷重容量は時速6km/hで1100kg、時速4km/hで1320kgの性能を発揮します。

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用した鋳鉄、鋳鋼、重量系材料で構成されており、スムーズな旋回動作と高い耐久性を実現しています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。全体高さは305mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は2000kgの優れた耐荷重性能を有し、動的負荷容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの仕様となっています。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、高い信頼性と性能を要求される環境での活用が想定されています。

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

Kappa loadはトータルロック付き自在キャスター、前方向タイプであり、長方形プレート取付タイプの製品です。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを備えており、鋳鉄、鍛鉄、重量系の材料で構成されています。車輪はアルミニウム製のボディに250mmの直径を持ち、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは305mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は2000kgの高い耐荷重性能を提供し、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの仕様となっており、用途に応じた柔軟な運用が可能です。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg