トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa load
注文番号:
990830404
EAN:
4031582314878
商品番号:
9652ITP250P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向として設計された産業用キャスターであり、搬送機器や移動式設備の走行部に適した構成を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台への固定作業を簡便かつ確実に行うことができます...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向として設計された産業用キャスターであり、搬送機器や移動式設備の走行部に適した構成を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、床面や架台への固定作業を簡便かつ確実に行うことができます。ハウジングは旋回機構としてディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込んだ構造を有し、方向転換時の操作性と旋回の滑らかさを両立しています。ハウジングの材質には鋼鉄、鍛鉄、重量系の構造材を用いており、高負荷環境における剛性と耐久性を確保しています。ホイールの直径は250mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、安定した転がり特性が得られます。踏面にはポリウレタン、鋳造の材料を使用しており、床面への追従性と耐摩耗性のバランスを考慮しています。ホイール本体はアルミニウム製で、軽量化と強度の両立を図っています。全高は305mmであり、設置スペースや機器の床上高さを検討する際には、この寸法を基準としてください。静荷重は2000kgまで対応し、動荷重は走行速度6km/hで800kg、走行速度4km/hで1000kgを許容します。動荷重は速度に応じて許容値が異なるため、設計時には使用条件に合わせた速度と荷重の組み合わせを必ず確認してください。各構成部品は相互に連携して設計されており、高い信頼性と長期的な使用性能を発揮します。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多様な用途に適用されます。
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール