自在キャスター 125 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時840kg、6km/h時700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径125mmのポリアミド、重量系材料製本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は170mmです。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時840kg、6km/h時700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は重量系ポリアミド製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 250 mm
Kappa load自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングにディープグルーブボールスラストローラーベアリングの旋回軸受を搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高305mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量3600kg、動的荷重容量は4km/h時2160kg、6km/h時1800kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に対応した重荷重用キャスターです。
固定キャスター 200 mm
Kappa load固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は200mm、全高は255mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に1680kg、速度6km/h時に1400kgに対応し、静荷重は2800kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量4000kg、動的荷重容量は4km/h時2400kg、6km/h時2000kgの高負荷性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い重量物搬送用途に対応します。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は255mmで設計されています。荷重性能は静荷重2800kg、動荷重は4km/h時1680kg、6km/h時1400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量系産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmで設計されています。荷重性能は静荷重3600kg、動荷重は4km/h時2160kg、6km/h時1800kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
自在キャスター 150 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径150mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 160 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径160mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応し、静荷重は2040kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 250 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径250mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 250 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系のハウジング材質で構成されています。ハウジングには2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングが組み込まれており、高い耐久性を実現しています。車輪は直径250mmのポリアミド、重量系のボディ材質を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、プレーンベアリングを搭載しています。全高は305mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に1200kg、6km/h時に1000kgの負荷能力を持ち、静荷重は2400kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappaは、トータルロック付き自在キャスター(前方向)で、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを備えています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系のボディ材料を使用し、トレッド材料は車輪本体と同一です。プレーンベアリングを搭載しています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgで、静荷重は2040kgです。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 150 mm
Kappaは前方向のトータルロック付き自在キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えています。車輪は直径150mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、プレーンベアリングを搭載しています。全高は200mmです。動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgで、静荷重は1920kgです。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディに硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静的荷重容量1920kg、動的荷重容量は4km/h時960kg、6km/h時800kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
方向ロック付き旋回キャスター 80 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは鋼鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径80mmの設計となっています。全高135mmのコンパクトな構造でありながら、静的荷重容量1200kg、動的荷重容量は4km/h時600kg、6km/h時500kgの高い負荷能力を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmの設計です。全高200mmのコンパクト設計でありながら、静荷重1920kg、動荷重は4km/h時960kg、6km/h時800kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1680kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料製の車輪本体と車輪本体と同一材料のトレッド、プレーンベアリングを備えています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kg、静荷重は2040kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa方向ロック付き旋回キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径250mmのポリアミド、重量系材料製本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。動荷重は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kg、静荷重は2400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 300 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は、長方形プレートの取付方式を採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系の材質で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋳鉄製のボディにポリウレタン、鋳造のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は300mm、全高は355mmです。動荷重は速度4km/h時に2400kg、速度6km/h時に2000kgに対応し、静荷重は4800kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 100 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で製造され、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを採用しています。車輪直径は100mm、全高は145mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に720kg、速度6km/h時に600kgまで対応し、静荷重は1200kgの負荷能力を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
自在キャスター 80 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは鋼鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径80mmの設計となっています。全高は135mmで、動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgに対応し、静荷重は1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
固定キャスター 100 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製のボディに鋳造ポリウレタントレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転を提供します。ホイール直径は100mm、全高は145mmのコンパクト設計となっています。動荷重は4km/h時に540kg、6km/h時に450kgまで対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。