自在キャスター 125 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートを取付金具として採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングに2つのボールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、静的荷重容量1100kg、動的荷重容量は4km/h時660kg、6km/h時550kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
固定キャスター 80 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、優れた耐久性を実現しています。ホイールは鋼鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載し、直径80mmの設計となっています。全高は135mmのコンパクトな寸法で設計されています。動荷重は4km/h時に600kg、6km/h時に500kgの負荷能力を持ち、静荷重は1000kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 150 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は150mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 160 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートを装備した高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。荷重性能は静荷重1500kg、動荷重は4km/h時900kg、6km/h時750kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は170mmで、動荷重は4km/h時に500kg、6km/h時に400kg、静荷重は1000kgの耐荷重性能を有します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Kappa固定キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄、重量系材料を使用し、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転を保証します。車輪直径は125mm、全高は170mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 200 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径200mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は245mmです。動荷重は4km/h時に1200kg、6km/h時に1000kgに対応し、静荷重は2000kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 200 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で製造されており、精密ボールベアリングを搭載しています。車輪直径は200mm、全高は245mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kg、静荷重は2000kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 125 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量系キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載し、直径125mmの設計となっています。全高は170mmのコンパクトな構造です。荷重性能は静荷重1100kg、動荷重は速度4km/h時に660kg、速度6km/h時に550kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
固定キャスター 160 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した重量級産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、高い耐久性を実現しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載し、直径160mmの設計となっています。全高は205mmで、コンパクトながら堅牢な構造を持ちます。動荷重は4km/h時に900kg、6km/h時に750kgに対応し、静荷重は1500kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、幅広い産業分野での重量物搬送に最適化されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径250mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は305mmです。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1200kg、6km/h時に1000kg、静荷重が2000kgとなっています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
固定キャスター 250 mm
Kappa固定キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を採用した重量級キャスターです。ハウジングには鋳鉄、鍛鉄を使用した重量系構造を採用しており、高い耐久性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一材料で構成されています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。車輪直径は250mm、全高は305mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が4km/h時に1320kg、6km/h時に1100kg、静荷重は2200kgに対応しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 125 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製のスイベルベアリングを採用しています。車輪は直径125mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は170mmです。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 160 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。車輪は直径160mmで、ポリアミド、重量系材料の車輪本体と車輪本体と同一のトレッド材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に1020kg、6km/h時に850kgに対応し、静荷重は1700kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmの設計となっています。全高は145mmで、動荷重は4km/h時に540kg、6km/h時に450kgに対応し、静荷重は900kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappaは、トータルロック付き自在キャスター(前方向)で、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを搭載、直径125mmです。全高は170mmで、動荷重は4km/h時660kg、6km/h時550kg、静荷重は1100kgの仕様です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
自在キャスター 100 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmです。全高は145mmに設計されています。動荷重は時速4km/hで540kg、時速6km/hで430kg、静荷重は1080kgです。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で製造されたハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様です。全高170mmのコンパクト設計で、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化されています。
自在キャスター 160 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高は205mmです。動荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適化されています。
トータルロック付き自在キャスター、前方向 160 mm
Kappa トータルロック付き自在キャスター、前方向は長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で製造されたハウジングに2つのポールレース、強化版またはステンレス旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径160mmの仕様となっています。全高205mmのコンパクト設計で、静的荷重容量1600kg、動的荷重容量は4km/h時800kg、6km/h時640kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業用途に最適化された高性能キャスターです。
自在キャスター 200 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを採用しています。ホイールはアルミニウム製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径200mmの仕様となっています。全高は245mmです。動荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い用途に適用されています。
自在キャスター 250 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径250mmの仕様となっています。全高は305mmです。荷重性能は静荷重2000kg、動荷重は速度4km/h時1200kg、速度6km/h時1000kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 150 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを装備しています。車輪は直径150mmのポリアミド、重量系材料製の車輪本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は200mmです。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Kappa自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを装備しています。車輪は直径100mmのポリアミド、重量系材料製ボディを使用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は145mmです。動荷重は速度4km/h時に720kg、速度6km/h時に600kgに対応し、静荷重は1200kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。