メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Kappa load方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した重量級キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は直径125mmのポリアミド、重量系材料製本体に車輪本体と同一のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は170mmです。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時840kg、6km/h時700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9651TOP125P63 CL67
EAN
4031582348798
S4材質番号
990838866
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
110 mm
4km/hの耐荷重
840 kg
6km/hの耐荷重
700 kg
静荷重
1400 kg
取付高
170 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
4.07 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
135 mm
プレート幅
110 mm
ハウジング
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
111 mm
旋回径
225 mm
オフセット
48 mm
旋回半径
112.5 mm
ホイール
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratechキャスター用車輪は、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つポリアミド重量系材質製の産業用車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。堅牢な構造により工業環境での長期使用に適した信頼性の高い製品です。

150 mm
ヘビーデューティ
150 mm
ヘビーデューティ
商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Kappa load自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた重量用キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。車輪本体はポリアミド、重量系材料製で、トレッド材は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は4km/h時840kg、6km/h時700kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

125 mm
170 mm
ヘビーデューティ
125 mm
170 mm
ヘビーデューティ
バリアント
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa load
9652TOP125P63 CL67

Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は重量系ポリアミド製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。

125 mm
170 mm
ヘビーデューティ
125 mm
170 mm
ヘビーデューティ