トータルロック付き自在キャスター、前方向 125 mm
Kappa load
注文番号:
990838867
EAN:
4031582348781
商品番号:
9652TOP125P63 CL67
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えてい...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターで、長方形プレートフィッティングを採用しています。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。車輪は重量系ポリアミド製の本体を使用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成され、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は170mmです。動荷重は4km/h時に840kg、6km/h時に700kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
コア属性
フィッティング
ハウジング
ホイール
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール