メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレートフィッティングを採用し、鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成されたハウジングには、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回軸受を搭載しています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径250mmの仕様となっています。全高305mmのコンパクト設計でありながら、静荷重3600kg、動荷重は4km/h時2160kg、6km/h時1800kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9652FTP250P64 CL97
EAN
4031582314793
S4材質番号
990830398
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター、前方向
全幅
140 mm
4km/hの耐荷重
2160 kg
6km/hの耐荷重
1800 kg
静荷重
3600 kg
取付高
305 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
16.55 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
15 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
140 mm
プレート長
175 mm
プレート幅
140 mm
ハウジング
色
亜鉛鉄(透明)
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
140 mm
旋回径
390 mm
オフセット
65 mm
旋回半径
195 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
80 mm
直径
250 mm
ボディ幅
80 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 250 mm
自在キャスター 250 mm
Kappa load
9650FTP250P64 CL97

Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを搭載した旋回機構を採用しています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングにより支持されており、鋳鉄製のボディで構成されています。製品の全高は305mmです。静的荷重容量は3600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1800kg、時速4km/hで2160kgとなります。本製品は航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Kappa load
9651FTP250P64 CL97

本製品「Kappa load」は、方向ロック付き旋回キャスターであり、産業用搬送機器において、旋回による取り回しの良さと必要時の確実な方向固定を両立させる設計となっています。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送台車、無人搬送車、架台などの機器本体へボルト締結することで、据付け作業を簡素化できる構造です。ハウジングは旋回機構の中核であり、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングを組み込むことで、大きな軸方向荷重を受けながら旋回動作を滑らかかつ安定して支持します。ハウジングの材質は鋼鉄、鍛鋼、重量系であり、高負荷環境下でも十分な剛性と強度を確保するとともに、長期間にわたる耐久性を実現しています。ホイールは直径250 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しており、低摩擦かつ円滑な回転を実現します。トレッド材にはポリウレタン、鋳造を使用しており、床面への追従性、衝撃吸収性、耐摩耗性のバランスに優れています。ホイール本体の材質は鋳鉄で、高い剛性と寸法安定性を備え、繰り返し荷重に対しても変形を抑えます。全高は305 mmであり、設置スペースや搬送面高さに関する条件を事前に確認したうえで選定することを推奨します。静荷重は3600 kgで、停止状態において本体が支持できる荷重を示します。動荷重は、走行速度6 km/hのとき1800 kg、4 km/hのとき2160 kgとなっており、速度が低いほど許容動荷重が増加するため、実際の走行条件に応じた負荷計算が必要です。本製品は、航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなどの用途に適しています。

250 mm
305 mm
2160 kg
250 mm
305 mm
2160 kg