メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Omikron twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を採用しています。車輪はポリアミド、超重量系材料製の本体に車輪本体と同一材料のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径200mmの設計となっています。全高は275mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重容量9750kg、動的荷重容量は4km/h時6500kg、6km/h時3200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業、空港設備や大型AGVシステムなどの重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
9950MOP200P65
EAN
4031582367270
S4材質番号
990838911
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
189 mm
4km/hの耐荷重
6500 kg
6km/hの耐荷重
3200 kg
静荷重
9750 kg
取付高
275 mm
温度範囲(最大)
85 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
19.44 kg
製品名
Omikron twin
標準
EN12532 - 輸送機器と類似した
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
15 mm
プレート穴長(最大)
120 mm
プレート穴幅(最大)
160 mm
プレート長
200 mm
プレート幅
160 mm
Housing
透明塗装
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
160 mm
旋回径
332 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
166 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、超重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 200 mm
Duratech
TOP 200x50-Ø25 HL60

Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された直径200mmの高性能車輪です。車輪本体と同一材質のトレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1200kg、速度6km/h時に1000kgに対応し、静的荷重容量は1600kgまで支持可能で、産業用途における重量物の搬送に最適な設計となっています。

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg