メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

工業向け重荷重用キャスター

あらゆる荷重に適したソリューション
Image_Heavy_Duty_2

物流や機械製造の搬送台車、無人搬送車、移動式組立治具など、用途を問わず、TENTEのKappa、Kappa twin、Omikron、Omikron twin はさまざまな荷重範囲、取付高さ、移動要件に対応します。実際の要件に合わせたソリューションをお客様の用途に合わせてお選びいただけます。

15分間のアプリチェックを予約する

— TTENTE エキスパート Adrian Postavaru & Marius Janotta

— TTENTE エキスパート Adrian Postavaru & Marius Janotta

15分間の用途診断を通じて、お客様の用途に最適なヘビーデューティキャスターを一緒に見つけます。

— TTENTE エキスパート Adrian Postavaru & Marius Janotta

重荷重用キャスターの概要 – 標準化、モジュール化、300 種類以上の構成が可能

TENTE の重荷重用キャスターは、さまざまな荷重範囲と用途要件に対応するポートフォリオです。単輪ソリューションから最高レベルの耐荷重に対応する双輪キャスターまで、耐荷重、取付高さ、操作性、床面条件に関する多様な要件に対応するよう設計されています。

新たにKappa twin を導入し、TENTEの重荷重用キャスターシリーズは完成しました。モジュール式システムにより、実際の用途要件に基づいた精密な選定が可能です。さまざまなハウジングタイプ、車輪材料、機能バリエーションから選べます。その結果、技術的に適合し、経済的にも合理的で、不要な特殊設計を必要としないソリューションが実現します。

AI生成

お客様の用途に適した重荷重用キャスター

取付高

台車または治具の下はどのくらい空いていますか?

耐荷重

耐荷重 各キャスターはどれだけの荷重を安全に支える必要がありますか?

操作性とロック

貨物を自由に動かす必要がありますか、正確に位置決めする必要がありますか、または安全にロックする必要がありますか?

床面条件

床面保護、転がり抵抗、騒音低減、スムーズな走行はどの程度重要ですか?

わずか 15 分で最適な重荷重用キャスターを見つける

取付高、耐荷重、使用環境のいずれであっても、お客様の用途に適した重荷重用キャスターをすばやく簡単に見つけることができます。

15 分間のアプリケーションチェックでは、お客様の要件を TENTE のエキスパートと直接相談できます。迅速かつ具体的に、実際の使用に明確に焦点を当てて確認します。

(*) が付いている項目は必須です。

当社のヘビーデューティーソリューションをご覧ください

画像ギャラリーをスキップ

Kappa twin

キャスター 1 個あたり最大 3,000 kg の荷重に対応する双輪キャスター

Kappa

キャスター 1 個あたり最大 1,200 kg の荷重に対応する単輪キャスター

Omikron

キャスター 1 個あたり最大 9,000 kg の荷重に対応する単輪キャスター

Omikron twin

キャスター 1 個あたり最大 15,000 kg の荷重に対応する双輪キャスター