固定キャスター 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
商品番号:
9688FTP300P65
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 強力な構造
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Kappaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えた産業用車輪ユニットです。ハウジングは鋳鉄、鍛鋼、および重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは355mmであり、コンパクトながら十分な作業スペースを確保できます。静的負荷容量は4800kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの仕様となっています。これらの仕様により、Kappaは重量物の運搬や工業用機械の移動など、様々な過酷な使用環境での安定した性能を発揮するよう設計されています。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
堅固な構造
最大荷重対応のソリッドスチールプレート
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
長持ちする表面
過酷な条件でも長寿命を実現する高品質亜鉛メッキ
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された二重ボールレース
焼入れされた二重ボールレースにより卓越した安定性を保証
柔軟なロック機能
1つのキャスターで2つの独立した作動システムを使用