メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Kappa loadは、トータルロック付き自在キャスター、前方向タイプの重量系キャスターです。長方形プレート取付方式を採用し、ハウジングは鋳鉄、鍛鉄、重量系材料で構成され、ディープグルーブボールスラストローラーベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは鋳鉄製ボディにポリウレタン、鋳造トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径300mmの仕様となっています。全高355mmのコンパクト設計でありながら、静荷重4000kg、動荷重は4km/h時2400kg、6km/h時2000kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど幅広い産業分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
S4材質番号
990827724
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター、前方向
全幅
140 mm
4km/hの耐荷重
2400 kg
6km/hの耐荷重
2000 kg
静荷重
4000 kg
取付高
355 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
22.33 kg
製品名
Kappa load
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
15 mm
プレート穴長(最大)
105 mm
プレート穴幅(最大)
140 mm
プレート長
175 mm
プレート幅
140 mm
ハウジング
色
亜鉛鉄(透明)
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
鋳鉄、鍛鉄、重量系
旋回ベアリング
ディープグルーブボールスラストローラーベアリング
ドーム径
140 mm
旋回径
460 mm
オフセット
76 mm
旋回半径
230 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
80 mm
直径
300 mm
ボディ幅
80 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
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
強力な構造
高荷重対応のヘビースチールハウジング
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 300 mm
自在キャスター 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa loadは自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系の材料で構成されています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、精密ボールベアリングを搭載した鋳鉄製ボディで構成されています。本製品の全体高さは355mmです。静的荷重容量は4000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgとなります。本キャスターは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用されます。

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
方向ロック付き旋回キャスター 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa loadは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはディープグルーブボールスラストローラーベアリングを採用し、鋳鉄、鍛鋼、重量系の材料で構成されており、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪は直径300mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備え、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を提供します。本製品の全高は355mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は4000kgに対応し、動的負荷容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgの性能を発揮します。Kappa loadは航空宇宙産業、空港設備、AMRシステム、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、生産・プラットフォーム用トロリー、大型AGVシステムなど、多岐にわたる産業用途に適用可能な高性能キャスターです。

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg