スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 200 mm
Zeta reverse
注文番号:
990860898
EAN:
4031582398397
商品番号:
468SITP200P63 soft cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Zeta reverse は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換の自由度と走行中の方向固定機能を両立させることを特徴としています。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送対象の架台や床面の構造に対して所定の位...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zeta reverse は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、方向転換の自由度と走行中の方向固定機能を両立させることを特徴としています。取付部には長方形プレートを採用しており、搬送対象の架台や床面の構造に対して所定の位置で安定した固定を行うことができます。ハウジングは、2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回軸受を備えており、旋回部の動きを滑らかに保ちながら荷重を確実に支持する構造となっています。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高い剛性と耐久性を確保しています。この構成により、重量物を扱う用途においても安定した旋回動作と長期的な使用に耐える信頼性が期待できます。ホイールの直径は200 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。踏面の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面との接触面に求められる特性を担っています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスを図っています。製品全体の高さは240 mmで、設置スペースを検討する際に必要となる寸法です。荷重仕様として、静荷重は1400 kgであり、これは静止状態で支持可能な荷重を示します。動荷重は、6 km/hの走行速度では560 kg、4 km/hの走行速度では700 kgとなっており、走行速度が高くなるほど許容される動荷重が低下する点に留意して選定してください。各構成要素は相互に連携し、ハウジングからホイールまで一貫した強度設計がなされているため、要求の厳しい産業用途にも対応できます。適用分野は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器です。
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
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列