メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた産業用キャスターで、スチール超重量系の堅牢なハウジングと2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。本製品のホイールは直径160mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは200mmで、コンパクトながら優れた安定性を提供します。静的負荷容量は1100kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの仕様となっています。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に対応する信頼性の高いソリューションとして設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4687ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337594
S4材質番号
990838071
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
550 kg
6km/hの耐荷重
440 kg
静荷重
1100 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
3.55 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
322 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
161 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 160 mm
自在キャスター 160 mm
Zeta
4680ITP160P63 soft cv

Zeta自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。本製品は160mm径のホイールを備えており、ホイール本体はアルミニウム製で、踏面にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と安定性を実現しています。ホイール内部には精密ボールベアリングが組み込まれており、スムーズな回転性能を保証します。全体高さは200mmであり、コンパクトながら高い安定性を備えた設計となっています。静的荷重容量は1100kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を発揮します。Zeta自在キャスターは、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレートフィッティングを備えた産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径160mmのアルミニウム製ボディに、精密ボールベアリングを内蔵し、ポリウレタン鋳造トレッド材を採用することで、優れた耐久性と走行性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1100kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業分野での使用に適した信頼性の高いキャスターソリューションです。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径160mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は1100kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverseはスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を提供します。車輪は直径160mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本体はアルミニウム製で軽量性と強度のバランスが取れた設計となっています。全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的負荷容量は1100kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、様々な産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐荷重性能が要求される環境での活躍を想定して設計されています。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverseはトータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、旋回部には2つのポールレース、強化版またはステンレス製の精密ボールベアリングが搭載されています。車輪は直径160mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を備え、アルミニウム製のボディで構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1100kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を発揮します。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能な製品です。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg