メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。本製品は160mm径のホイールを備えており、ホイール本体はアルミニウム製で、踏面にはポリウレタン鋳造材を採用することで、耐久性と安定性を実現しています。ホイール内部には精密ボールベアリングが組み込まれており、スムーズな回転性能を保証します。全体高さは200mmであり、コンパクトながら高い安定性を備えた設計となっています。静的荷重容量は1100kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を発揮します。Zeta自在キャスターは、航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4680ITP160P63 soft cv
EAN
4031582337518
S4材質番号
990836772
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
550 kg
6km/hの耐荷重
440 kg
静荷重
1100 kg
取付高
200 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
3.34 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
160 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
方向ロック付き旋回キャスター 160 mm
Zeta
4681ITP160P63 soft cv

Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、搬送機器や各種装置の走行部として組み込んで使用する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置先の構造に対して本体を固定する方式となっています。ハウジングは旋回機構として2つのポールレース、強化版またはステンレスの旋回軸受を備えており、本体の材質はスチール、超重量系です。この構成により、高い荷重条件下でも旋回動作の安定性を確保する設計となっています。ホイールの直径は160 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、円滑な回転性能を実現しています。踏面の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面と接触する部分に使用されています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスを図っています。製品全体の高さは200 mmであり、設置スペースを検討する際に必要となる寸法です。静荷重定格は1100 kgであり、停止状態で支持できる最大荷重を示します。動荷重定格は走行速度に応じて変化し、速度6 km/hにおいて440 kg、速度4 km/hにおいて550 kgとなっています。したがって、移動速度が高くなるほど許容荷重は低下するため、設計時には走行速度を考慮した荷重選定が必要です。動荷重の値は走行中に許容される荷重の目安であり、静荷重と併せて確認することを推奨します。各構成要素は、旋回性能、荷重支持性能、寸法の各要件を満たすように組み合わされており、設計段階での仕様確認に活用できます。適用分野は、航空宇宙産業および空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用途のトロリー、輸送機器です。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta
4687ITP160P63 soft cv

本製品「Zeta」は、トータルロック付き自在キャスターとして設計された産業用の走行部品であり、航空宇宙産業や空港設備をはじめとする過酷な使用環境においても安定した走行性能と確実な停止保持を発揮するように構成されています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の架台や機器フレームへの締結が容易で、荷重を広い面で分散させることができます。ハウジングの旋回部には2つのポーラレース、強化版またはステンレスを組み込んでおり、旋回時の荷重を効率よく受け止めて円滑な方向転換を実現します。ハウジングの材質にはスチール(超重量系)を採用し、高い剛性と衝撃への耐性を確保しているため、重量物の搬送においても変形を抑制します。ホイールは直径160 mmで、本体材質にはアルミニウムを使用して軽量化と強度の両立を図っています。踏面にはポリウレタン、鋳造を用いており、床面への追従性と耐摩耗性を兼ね備えています。ホイールの軸受には精密ボールベアリングを採用し、低い転がり抵抗と滑らかな回転を実現しています。全高は200 mmであり、低床の設備や限られた設置スペースにも適合させることができます。静荷重は1100 kgであり、動荷重は速度6 km/hにおいて440 kg、速度4 km/hにおいて550 kgとなります。動荷重の数値は速度条件に応じて変動するため、設計時には想定速度に応じた許容荷重を必ず確認してください。ハウジングとホイールの組み合わせにより、旋回性と直進安定性のバランスが最適化されています。トータルロック機構は、走行中の意図しない方向変化と床面での移動を同時に防止するため、作業時の安全性向上に寄与します。想定される用途は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器です。各構成部品の仕様を正しく理解し、用途に応じた選定と取付を行うことで、製品の性能を最大限に引き出すことができます。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Zeta
4688ITP160P63 soft cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径160mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは200mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は1100kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468SITP160P63 soft cv

Zeta reverse は、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、搬送用途において方向制御と走行の安定性を両立させるよう設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、対象となる機器や台車の架台へ確実に固定できる構造になっています。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造を有し、強化版またはステンレスの仕様とすることで、旋回部の強度と使用環境への適合性を高めています。ハウジングの材質はスチール系の超重量系であり、大きな荷重が加わる条件でも高い構造強度を確保しています。ホイールの直径は160 mmで、精密ボールベアリングを採用しているため、円滑な回転性能が得られます。踏面の材質にはポリウレタンおよび鋳造を用いており、床面との接触条件に応じた走行性能を発揮します。ホイール本体にはアルミニウムを使用し、重量の軽減に配慮しています。製品全体の高さは200 mmであり、設置スペースが限られた環境にも対応できる寸法となっています。静荷重は1100 kgまでの定格を持ち、動荷重は速度6 km/hにおいて440 kg、速度4 km/hにおいて550 kgとなっています。静荷重と動荷重は異なる条件で評価されるため、設計時には想定される走行速度に応じて許容荷重を確認する必要があります。本製品は、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に適しています。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 160 mm
Zeta reverse
468BITP160P63 soft cv

Zeta reverse(ゼータ リバース)は、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された産業用キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、幅広い用途で重量物の移動や位置決めに使用されることを想定しています。取付部には長方形プレートを採用しており、機器フレームや搬送台への据え付けに対応します。ハウジングは超重量系に分類されるスチール製で、高い剛性と強度を備えています。旋回部には2つのポールレースを組み込んでおり、これらは強化版またはステンレス仕様から選択可能です。この構成により、高負荷環境における旋回の安定性と耐久性を確保しています。ホイールの直径は160mmで、精密ボールベアリングを内蔵することで、滑らかな回転と安定した走行を実現します。踏面にはポリウレタン製の鋳造品を採用し、路面への接触と耐摩耗性のバランスを図っています。ホイール本体にはアルミニウムを使用しており、耐荷重性能を損なうことなく全体の軽量化に寄与します。全高は200mmで、限られた設置スペースへの組み込みを考慮した寸法設計となっています。静荷重は1100kgに対応します。動荷重は、速度6km/hにおいて440kg、速度4km/hにおいて550kgであり、走行速度が低いほど許容される動荷重が大きくなる特性を持ちます。したがって、実際の運用においては走行速度に応じた荷重管理が必要です。以上の仕様により、本製品は重量物を扱う搬送用途において、安定した走行性能と高い信頼性を提供します。

160 mm
200 mm
550 kg
160 mm
200 mm
550 kg