- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
ポリウレタンキャスター
ポリウレタンキャスター
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は135mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの設計となっています。全高は185mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に適用可能です。
方向ロック付き旋回キャスター 150 mm
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は188mmの設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmです。全高は138mmの寸法設計となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用し、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmです。全高は138mmの寸法仕様となっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです(ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください)。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmです。全高は163mmの寸法設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで設計されています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです(ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください)。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は138mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用し、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は138mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 150 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで設計されています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用し、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 150 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は188mmの寸法となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径100mmの仕様です。全高は138mmとなっています。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は138mmのコンパクトな寸法です。荷重性能は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製のホイール本体にポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は163mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで、動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
自在キャスター 125 mm
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製のボディに、ポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmの設計となっています。全高は163mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様です。全高163mmのコンパクト設計で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
自在キャスター 100 mm
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmの仕様となっています。全高は138mmで設計されています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に適用可能です。
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用し、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを装備しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径100mmです。全高は138mmの寸法設計となっています。動的荷重は3km/h時に100kg、静的荷重は200kgの耐荷重性能を有し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmの仕様となっています。全高は188mmで、動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応しています。
よくある質問
ポリウレタンキャスターの利点
ポリウレタンキャスターは、耐久性、高負荷容量、スムーズな転がり性能で知られており、幅広い用途で信頼できる選択肢となっています。ポリウレタントレッドは、連続使用や高負荷下でも、優れた耐摩耗性と長寿命を実現します。これらのキャスターは、一貫した性能と低い転がり抵抗が不可欠な商業および医療用途だけでなく、産業および物流環境で広く使用されています。
TENTEポリウレタンキャスターにはさまざまな利点があります。
高負荷容量-ポリウレタンキャスターは、重い荷物を安全かつ効率的に運ぶように設計されています。頑丈なトレッド素材は、負荷がかかっても形状を維持し、厳しい重量要件があっても安定した信頼性の高い動きを保証します。
優れた耐摩耗性-ポリウレタンのトレッドは耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性に優れているため、連続運転でも長寿命です。
低転がり抵抗-ポリウレタンキャスターは最小限の労力でスムーズに転がり、ユーザーの負担を軽減し、エネルギー消費量を削減します。この機能により、処理効率とワークフロー速度が向上します。
抵抗油性、耐薬品性-ポリウレタンの踏み板は多くの油、グリース、刺激の少ない化学物質に耐性があるため、作業場、産業プラント、および頻繁に暴露される生産環境で信頼できる選択肢となります。
多彩な性能-さまざまな硬度レベルと設計が可能なポリウレタン製キャスターは、静かに転がる、床を保護する、または頑丈な耐久性を必要とする用途に合わせてカスタマイズできます。
ポリウレタンキャスターの種類
ポリウレタンキャスターは、産業、物流、商業、医療用途のさまざまな要件を満たす幅広い設計でご利用いただけます。それぞれのタイプは、高い負荷容量と耐摩耗性から、低い転がり抵抗と長い耐用年数まで、特定の利点を提供するように開発されています。以下は、最も一般的なタイプのポリウレタンキャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーポリウレタンキャスター
最大限の強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なポリウレタンキャスターは、非常に高い負荷に耐え、連続運転に耐えられるように作られています。当社のNovatech またはUltratechポリウレタンホイールを使用したこれらのキャスターは、工業条件下でも優れた耐摩耗性と長い耐用年数を実現します。頑丈なポリウレタン製キャスターは、信頼性と最小限のメンテナンスが重要な、生産台車やプラットフォームトロリー、ロールパレットや台車、大型AGVシステムに最適です。当社の最強のポリウレタンキャスターであるOmikron twin は、最大15.000kg以上を処理できます。
硬質ポリウレタンキャスター
硬質ポリウレタンキャスターは、耐荷重性が高く、転がり抵抗と旋回抵抗が低く、摩耗がほとんどありません。つまり、理想的な特性です。ただし、床は比較的硬いため、非常に小さな接触面に荷重が集中するため、床は激しい摩耗を受けます。
弾性ポリウレタンキャスター
伸縮性のあるポリウレタンの踏み板は、強い耐荷重性を維持しながら、衝撃吸収性、静かな操作、床からの保護を兼ね備えています。当社のTENTE Maxtechホイールは、優れた減衰特性と摩耗特性を備えた高品質の熱可塑性ポリウレタンを採用し、完全に洗える設計で、オプションのESDコンプライアンスを備えているため、医療用トロリーやAGVがサポートする病院物流に最適です。
ポリウレタンキャスターの適用分野
ポリウレタンキャスターは、高い負荷容量、耐久性、スムーズな転がりが必要な場合に適しています。耐摩耗性のトレッドは連続使用でも長寿命を保証し、転がり抵抗が低いため、手動および自動の両方の用途でハンドリング効率が向上します。産業および物流環境では、生産台車やプラットフォーム台車、ロールパレットや台車、AGVシステム、作業台などに使用されます。これらのキャスターは、TENTE Novatech techやUltratechなどの素材を使用しており、耐摩耗性、耐油性、および刺激の少ない化学物質に対する耐性を確保しているため、連続運転やヘビーデューティー輸送に優れています。商業用および家具用用途では、ポリウレタンキャスターは、オフィス家具、メディア家具、店舗備品などに使用されます。スムーズな回転と目立たない操作により、機能性と美観の両方が重視される環境に最適です。医療分野では、ポリウレタン製キャスターは、たとえば病院のベッド、ベッドサイドテーブル、薬用カート、車輪付きのコンピューターなどに使用されています。これらの用途では、静かで清潔で信頼性の高いモビリティが求められます。当社のTenteMaxTechホイールは、ESD保護、洗える設計、衝撃吸収特性を備えた弾性ポリウレタンの踏み板を備えているため、衛生面が重視される病院物流用途に特に適しています。