メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの設計となっています。全高は185mmで、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・商業施設での幅広い用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2471UAP150P50
EAN
4031582301519
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
185 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
1.12 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
262 mm
オフセット
36 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
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
車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 150 mm
固定キャスター 150 mm
Agila
2478UAP150P50

Agila固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造により優れた耐久性を実現しています。ホイール本体はポリアミド材料で構成され、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用することで床面保護と静音性を両立しています。ベアリングには精密ボールベアリングを搭載し、スムーズな回転性能を提供します。ホイール直径は150mm、全高は185mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能で、中量物の搬送用途に最適な性能を発揮します。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Agila
2470UAP150P50

Agila自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径150mmの設計となっています。全高は185mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途での使用に最適化されています。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Agila
2477UAP150P50

Agila トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は185mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する信頼性の高いキャスターです。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg