メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmの仕様となっています。全高は163mmで設計されています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Artikelnummer
2470UAP125R47-27-30
EAN
4031582325720
Core attributes
Gehäusetyp
自在キャスター
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
163 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - デバイスキャスター
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
Befestigungsart
合成樹脂エキスパンダー、角型
Expanderbefestigung (Maximum)
30 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
27 mm
Housing
Farbe
青色被膜保護
Gabelform
幅の広い
Material
スチール、中量系
Schwenklager
2つのボールレース
Störkreis
207 mm
Ausladung
41 mm
Schwenkradius
103.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 ショアD
Material des Radkörpers
ポリアミド
Material der Lauffläche
ポリウレタン、樹脂成型
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
スレッドガード付き
Lager
精密ボールベアリング
ハンドルセット
Befestigungsoptionen
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
special-features-image
特別な機能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、32mmから35mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.17kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、効率的で信頼性の高いソリューションとして機能します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、36mmから40mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.18kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを実現し、機械装置の保守性と拡張性を向上させます。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mmから27mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、柔軟な対応を可能にする設計となっています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスターシャフトに対応する必要がある用途において、確実な接続と安定した動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Agila
2477UAP125R47-27-30

Agila トータルロック付き自在キャスターは、合成樹脂エキスパンダー、角型の取付金具を採用しており、ご注文の際は必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径125mmです。全高は163mmの寸法設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgに対応し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg