自在キャスター 150 mm
Agila
EAN:
4031582325751
商品番号:
2470UAP150R07-Ø19-21,5
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径150mmで、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型の取付金具を採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイールは直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は188mmの寸法となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgです。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
特別な機能