固定キャスター 250 mm
Zeta
注文番号:
990837840
EAN:
4031582337570
商品番号:
4688ITP250P63 soft cv
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備えており、精密ボールベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備えており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。車輪本体はアルミニウム製で、軽量性と強度のバランスが取れた構造です。全体高さは290mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が求められる環境での運用を想定した設計となっています。
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー