メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、産業機器や搬送設備での安定した移動と確実な位置保持を両立させるために設計された高性能キャスターであり、取付部、本体、車輪の各構成要素によって構成されています。取付部には長方形プレートが採用されており、床面や機器フレームへの締結に適した形状を備えています。この形状は締結時の位置決め精度を確保しやすく、設置後の振動によるずれを抑制する効果も期待できます。本体は、2つのポールレース、強化版またはステンレスからなる旋回ベアリングを搭載しており、旋回部の剛性と耐久性を高めています。本体の材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重が繰り返し加わる環境でも変形を抑えた堅牢な構造を実現しています。車輪は直径250 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、低い転がり抵抗と滑らかな回転特性を発揮します。踏面の材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と耐摩耗性を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量化に寄与します。全高は290 mmで、設置スペースの高さ制限がある装置にも適合しやすい寸法となっています。静荷重は1600 kgの耐荷重性能を有し、動荷重は速度6 km/hの条件で640 kg、速度4 km/hの条件で800 kgとなっています。速度の上昇に伴い許容動荷重が低下する点に留意し、静荷重と動荷重の区別を明確にしたうえで、実際の運用速度に応じて適切な安全率を見込んで選定することが推奨されます。想定用途は、「航空宇宙産業、空港設備」、「自動車OEM」、「生産・プラットフォーム用トロリー」、「輸送機器」です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4681ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337655
S4材質番号
990838070
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
290 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
4.6 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
360 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
180 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製のトレッドと精密ボールベアリングにより優れた走行性能を実現しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
アクセサリー
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretechアクセサリーは、キャスター用の高性能補助部品として設計されており、軽量で耐久性に優れた構造を特徴としています。本製品の重量は0.27kgであり、コンパクトながら堅牢な設計により、様々なキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアクセサリーは既存のキャスター機構との互換性を維持しながら、システム全体の性能向上と機能拡張を実現します。精密な製造工程を経て生産されるPuretechアクセサリーは、産業用途から一般的な応用まで、幅広い環境での使用に適しており、信頼性の高い運用を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 250 mm
自在キャスター 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zetaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪はアルミニウム製のボディに250mm径のポリウレタン鋳造トレッド材を装備し、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。全体高さは290mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能キャスターです。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
バリアント
固定キャスター 250 mm
固定キャスター 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備えており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。車輪本体はアルミニウム製で、軽量性と強度のバランスが取れた構造です。全体高さは290mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が求められる環境での運用を想定した設計となっています。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

Zeta(ゼータ)は、トータルロック機構を備えた自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、高い信頼性と精密な走行性能が求められる幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面やフレームへの固定が容易で、荷重を広い範囲に分散させながら安定した取付けを実現します。ハウジングには2つのポールレースによる自在ベアリング構造を備え、強化版またはステンレス仕様から用途に応じた構成を選択できる設計となっています。ハウジングの材質はスチールおよび超重量系を採用しており、高負荷環境下においても十分な剛性と構造的強度を確保しています。ホイールは直径250 mmで、回転部には精密ボールベアリングを採用しているため、方向転換時や始動時においても滑らかな回転性能を発揮します。トレッド材質はポリウレタンおよび鋳造を組み合わせた構造で、床面との接触特性に優れ、走行時の安定性と耐摩耗性を両立します。ボディ材質にはアルミニウムを使用しており、重量負担を抑えつつ耐食性を確保しています。全体高さは290 mmで、設置スペースや装置設計における高さ条件に合わせて適用可能です。静荷重は1600 kgであり、動荷重は速度6 km/hにおいて640 kg、速度4 km/hにおいて800 kgとなっているため、走行速度に応じて許容荷重を適切に選定する必要があります。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg