メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付を採用した産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。本製品は全高290mmの寸法を備え、直径250mmのホイールを装備しており、このホイールはアルミニウム製のボディに精密ボールベアリングを内蔵し、ポリウレタン鋳造製のトレッド材を採用することで、優れた耐久性と走行性能を実現しています。静的負荷容量は1600kgの高い耐荷重性能を有し、動的負荷容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの仕様となっており、これにより様々な運用条件に対応可能です。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用を想定して設計されており、過酷な作業環境における信頼性の高い性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
S4材質番号
990838072
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
取付高
290 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
4.72 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
360 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
180 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
250 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの寸法仕様を備えており、ポリウレタン鋳造製のトレッドと精密ボールベアリングにより優れた走行性能を実現しています。静的荷重容量は2000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで800kg、時速4km/hで1000kgの性能を発揮します。

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 250 mm
自在キャスター 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zetaは自在キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを備えており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪はアルミニウム製のボディに250mm径のポリウレタン鋳造トレッド材を装備し、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。全体高さは290mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能キャスターです。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
バリアント
固定キャスター 250 mm
固定キャスター 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成されており、耐久性と安定性に優れた設計となっています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッドを備えており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。車輪本体はアルミニウム製で、軽量性と強度のバランスが取れた構造です。全体高さは290mmで、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなっています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適しており、高い信頼性と耐久性が求められる環境での運用を想定した設計となっています。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
方向ロック付き旋回キャスター 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径250mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、アルミニウム製のボディに精密ボールベアリングが組み込まれています。本製品の全体高さは290mmです。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgとなります。このキャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用されます。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg