メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Zeta自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を組み合わせた構成となっており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは164mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は800kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
S4材質番号
990835399
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
400 kg
6km/hの耐荷重
320 kg
静荷重
800 kg
取付高
164 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
2.92 kg
製品名
Zeta
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
235 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
117.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
信頼できる牽引力
濡れた滑りやすい床で安全なグリップを提供するトレッド
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された方向ロック
方向ロックは 2x180° または 4x90° に調整可能
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
強化された旋回ヘッド
強化され熱処理されたベアリングカバー
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポーレスレス強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多岐にわたる用途に対応する設計となっています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。製品全体の高さは164mmで、コンパクトながら高い耐荷重性能を備えています。静的荷重容量は800kgの優れた支持力を有し、動的荷重容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの運用が可能です。これらの仕様により、Zetaトータルロック付き自在キャスターは、重量物の安全で確実な移動を必要とする厳しい産業環境での使用に最適なソリューションを提供します。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zetaは方向ロック付き旋回キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの性能を発揮します。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、様々な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は800kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

Zeta reverseはスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、長方形プレート型の取付具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、優れた耐久性と信頼性を提供します。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した走行を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的荷重容量は800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの性能を発揮します。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途に適用可能な高性能製品です。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の超重量系材料で構成され、2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しており、耐久性と信頼性を確保しています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを内蔵することで、スムーズで安定した走行性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は800kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの性能を発揮します。本キャスターは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能な製品です。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg