メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Zeta reverseは、スプリング搭載方向ロック付き自在キャスターとして設計された産業用製品であり、重量物の搬送を安定して行うための堅牢な構造を備えています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や機器のフレームへ確実に固定できる汎用性の高い取付形態を提供します。取付部の形状は、設置スペースや据付条件に合わせた締結作業を容易にし、組立時の作業効率向上にも寄与します。ハウジングの旋回軸受には2つのポールレース、強化版またはステンレスを採用しており、負荷条件や使用環境に応じた仕様選定が可能です。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、高い剛性と耐衝撃性を確保することで、繰り返し荷重下においても安定した旋回動作を維持します。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを内蔵しているため、低い回転抵抗と滑らかな走行性能を発揮します。踏面材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への良好な接地性と摩耗に対する高い耐久性を実現します。ホイール本体にはアルミニウムを使用しており、軽量性と構造強度のバランスに優れています。製品全体の高さは164 mmであり、限られた設置空間を有効に活用できる寸法設計となっています。静荷重は800 kgに対応しており、静止状態における最大許容荷重として設計上の安全余裕を確保しています。動荷重は、速度6 km/hで320 kg、速度4 km/hで400 kgとなり、走行速度に応じて許容荷重が変化するため、運用条件に応じた適切な選定が必要です。想定用途は、航空宇宙産業、空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器となっています。本製品は、各構成部品の仕様を統合的に設計しているため、用途に応じた信頼性の高い搬送機器の構築に適しています。導入時には、動荷重と速度の関係を事前に確認し、安全率を考慮した運用計画を策定することを推奨します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
468SITP125P63 soft cv
EAN
4031582398373
S4材質番号
990860896
コア属性
ハウジングタイプ
スプリング搭載方向ロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
400 kg
6km/hの耐荷重
320 kg
静荷重
800 kg
取付高
164 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
2.97 kg
製品名
Zeta reverse
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅広い、強化版
住宅用建材
スチール、超重量系
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
ドーム径
96 mm
旋回径
235 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
117.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
トレッド幅
50 mm
直径
125 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
トラフィックグレーA (RAL7042)
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
迅速なメンテナンス
長寿命グリースで潤滑された旋回ベアリング。グリースニップル付きでメンテナンス容易
超重量仕様構造
最大荷重対応の溶接鋼構造
ヘビーデューティ構造
高負荷対応の極厚鋼ハウジング
自動調整
持ち上げるとキャスターは自動的に進行方向に整列
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

本製品「Zeta」はトータルロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応するよう設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、取付面との接触面積を確保することで、設置時の位置決めと締結作業を安定させます。ハウジングの旋回部には2つのポーラーレースを備えた旋回ベアリングを内蔵し、荷重を分散させながら円滑な方向転換を可能にします。その構成は強化版またはステンレスのいずれかから選択でき、ハウジング材質はスチールで、超重量系の用途にも適合する堅牢な構造を有しています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを採用し、滑らかで安定した回転性能を実現しています。トレッド材質はポリウレタンおよび鋳造で、床面への追従性と耐摩耗性を両立しています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスに優れています。全高は164 mmで、設置スペースに制約のある環境でも適用が可能です。静荷重は800 kgで、動荷重は速度6 km/hにおいて320 kg、速度4 km/hにおいて400 kgとなります。動荷重は走行速度が低いほど許容値が大きくなるため、実際の運用条件に応じて速度と荷重の関係を確認したうえで選定してください。総じて、本製品は高い耐荷重性と精度の高い走行性能を両立した産業用途向けのキャスターです。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta自在キャスターは、長方形プレート取付タイプの産業用キャスターであり、スチール超重量系の堅牢なハウジングに2つのポールレース強化版またはステンレス製の旋回ベアリングを搭載しています。ホイールは直径125mmのアルミニウム製ボディに、ポリウレタン鋳造トレッド材を組み合わせた構成となっており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは164mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は800kgの高い耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの運用が可能です。本製品は航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用を想定した高性能キャスターです。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta(ゼータ)は方向ロック付き旋回キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応する製品です。取付部には長方形プレート(長方形プレート形式)が採用されており、台座や構造部材への固定において安定した取付け性能を確保し、設置時の位置決め精度と締結作業の効率化に寄与します。ハウジングは2つのポールレースを備えた旋回ベアリング構造で、強化版またはステンレスのいずれかの仕様で提供されます。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重と繰り返し負荷に対する高い剛性と耐久性を備えています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを採用しているため、低摩擦かつ円滑な回転と方向転換を実現します。トレッド材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への接地性と耐摩耗性、さらに振動や衝撃の吸収性に優れています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量性と強度のバランスを両立しています。寸法については全高が164 mmであり、設置スペースや床面からの作業高さを検討する際の重要な基準値となるため、設計段階で必ず確認してください。荷重仕様として、静荷重は800 kgです。動荷重は、速度6 km/hにおいて320 kg、速度4 km/hにおいて400 kgがそれぞれ許容されます。速度が上昇する場合には許容荷重が低下するため、設計時には使用速度に応じた荷重余裕を十分に考慮することが推奨されます。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
固定キャスター 125 mm
固定キャスター 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zetaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール超重量系の堅牢なハウジングで構成されています。車輪は直径125mmのポリウレタン鋳造製トレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。本製品の全体高さは164mmであり、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は800kgの優れた耐荷重性能を備えており、動的負荷容量は時速6km/hで320kg、時速4km/hで400kgの仕様となっています。Zetaは航空宇宙産業や空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、および輸送機器など、多様な産業用途での使用に適した高性能キャスターです。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
バリアント
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロックおよびスプリング搭載方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

Zeta reverseは、トータルロックおよびスプリング搬送方向ロック付き自在キャスターであり、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォームフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に対応するよう設計された製品です。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定作業を容易にするとともに、荷重を広い面積で受け止める構造となっています。ハウジングの旋回部は2つのポールレースで構成され、強化版またはステンレスのいずれかを選択できる仕様です。ハウジングの材質はスチール、超重量系であり、大きな荷重と繰り返しの使用に耐えるだけの剛性と強度を備えています。ホイールの直径は125mmで、精密ボールベアリングを内蔵することで回転の滑らかさと低い回転抵抗を実現しています。踏面材質はポリウレタン、鋳造であり、床面への追従性と耐摩耗性を両立させています。ホイール本体の材質はアルミニウムで、軽量化と耐久性のバランスを考慮した構成です。製品全体の高さは164mmで、設置スペースの制約がある設備にも組み込みやすい寸法となっています。静的荷重容量は800kgであり、停止状態で負荷を支持できる上限値を示しています。動的荷重容量は、速度6km/hの場合に320kg、速度4km/hの場合に400kgであり、移動時の使用条件に応じて許容荷重を確認する必要があります。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg