メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alpha stainless はトータルロック付き自在キャスターで、ケータリングカートや食事配膳システムをはじめ、幅広い産業分野で使用される高信頼性の移動機器用部品です。本製品は、繰り返し荷重や湿潤環境、洗浄作業が想定される現場においても安定した走行と操作性を確保できるよう設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の機器フレームへ確実に固定できる構造となっています。取付プレートは荷重を均等に分散させる形状を持ち、取付け後の固定状態を安定させます。ハウジングは2つのボールレースからなる旋回ベアリングを備え、材質はステンレス、重量系の仕様に対応した堅牢な構造です。ボールレースによる旋回機構は方向転換時の抵抗を低減し、ハウジング全体で荷重を支持する構造となっています。ホイールの直径は200 mmで、軸受にはローラーベアリング、ステンレスを採用しています。ローラーベアリングは高い負荷容量と円滑な回転性能を両立し、ステンレス製の軸受部品は錆の発生を抑えるため、水を使用する環境でも長期間安定して使用できます。踏面材質は弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理を施したものを使用し、ホイール本体の材質はポリアミドです。弾性タイヤは床面への衝撃を吸収し、ノンマーキング仕様のため床材への跡残りを抑制します。加硫処理により摩耗性と接地安定性が向上しています。製品全高は240 mmで、設置スペースの確保や機器全体の設計時に考慮すべき主要寸法です。定格荷重は静荷重800 kg、動荷重は速度4 km/hにおいて400 kgです。静荷重800 kgは停止時に支持可能な最大荷重を示し、動荷重400 kgは速度4 km/hで移動する際の許容荷重を示します。想定用途は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、輸送機器です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
S4材質番号
990035541
コア属性
ハウジングタイプ
トータルロック付き自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
800 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.96 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
334 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
167 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
46 mm
直径
200 mm
ボディ幅
46 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
車輪色
シルバーグレー(RAL7001)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で製造され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製ベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重400kg(4km/h時)、静荷重800kgを実現しており、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
バリアント
固定キャスター 200 mm
固定キャスター 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐食性と耐久性に優れた設計となっています。車輪部分は直径200mmのポリアミド製ボディを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を備えており、床面への傷付きを防ぎながら優れたグリップ性能を発揮します。ベアリングはローラーベアリングステンレス仕様で、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。全体高さは240mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本製品の静的荷重容量は800kg、動的荷重容量は時速4km走行時に400kgとなっており、様々な用途に対応可能です。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業分野での使用に適しています。

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg