トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
注文番号:
990001426
EAN:
4031582305890
商品番号:
3477UFR100P62 tyre-5015
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
本製品「Alpha」は、トータルロック付き自在キャスターであり、搬送機器や産業設備の移動用途に適した走行機構として設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易な構造となっています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、旋回...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
本製品「Alpha」は、トータルロック付き自在キャスターであり、搬送機器や産業設備の移動用途に適した走行機構として設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易な構造となっています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを備えています。これにより、荷重を複数の転動面で支持しながら、円滑な方向転換を可能にしています。ホイールの直径は100mmで、ベアリングにはローラーベアリングを採用しています。転動部の回転抵抗が小さく、床面上での安定した走行に寄与します。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の仕様を採用しており、床面への跡の残りにくさに配慮しています。ボディ材にはポリアミドを使用しています。全高は128mmであり、設置スペースや周辺機器との干渉を事前に確認する際の基準寸法となります。静荷重は320kgで、停止状態において支持可能な荷重を示します。一方、速度4km/hにおける動荷重は160kgで、走行時の許容荷重を示します。両者は運用条件によって区別して確認することが重要であり、設計時の負荷条件の判断に用いることができます。想定用途には、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台が含まれます。いずれの用途においても、定格荷重と使用環境を照合したうえで選定してください。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール