メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。車輪は100mmの直径を有し、ローラーベアリングを搭載しており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された高品質なトレッド材料を採用しています。車輪本体はポリアミド製で耐久性に優れています。全体高さは128mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は320kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で160kgです。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など多岐にわたる用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3470UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582304411
S4材質番号
990065137
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.81 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
80 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
ボディ幅
34 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理された材料が採用されています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。ローラーベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転特性を実現しています。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

本製品「Alpha」は、トータルロック付き自在キャスターであり、搬送機器や産業設備の移動用途に適した走行機構として設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への固定が容易な構造となっています。ハウジングはスチール製の重量系構造で、旋回部には2つのボールレースを備えています。これにより、荷重を複数の転動面で支持しながら、円滑な方向転換を可能にしています。ホイールの直径は100mmで、ベアリングにはローラーベアリングを採用しています。転動部の回転抵抗が小さく、床面上での安定した走行に寄与します。トレッド材には弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理の仕様を採用しており、床面への跡の残りにくさに配慮しています。ボディ材にはポリアミドを使用しています。全高は128mmであり、設置スペースや周辺機器との干渉を事前に確認する際の基準寸法となります。静荷重は320kgで、停止状態において支持可能な荷重を示します。一方、速度4km/hにおける動荷重は160kgで、走行時の許容荷重を示します。両者は運用条件によって区別して確認することが重要であり、設計時の負荷条件の判断に用いることができます。想定用途には、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムやクリーンルーム技術、消防技術や防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台が含まれます。いずれの用途においても、定格荷重と使用環境を照合したうえで選定してください。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
固定キャスター 100 mm
Alpha
3478UFR100P62 tyre-5015

Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は100mm径で、ローラーベアリングを採用し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材を使用しており、ポリアミド製のボディにより耐久性と安定性を確保しています。全体高さは128mmであり、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmで160kgの性能を発揮し、様々な用途に対応可能です。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用に適しており、信頼性の高い移動ソリューションを提供します。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg