メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。本製品のホイールは直径100mmで、ポリアミド製の車輪本体に弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されたトレッド材を採用しており、ローラーベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて160kgの性能を有しており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途での使用を想定して設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582306958
S4材質番号
990004019
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
85 mm
4km/hの耐荷重
160 kg
静荷重
320 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.49 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
103 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
63 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
ボディ幅
34 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理された材料が採用されています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。ローラーベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転特性を実現しています。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Alphaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた産業用キャスターであり、スチール製の重量系ハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載しています。本製品のホイールは100mmの直径を有し、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッド材料とポリアミド製のボディで構成されており、ローラーベアリングを採用することで優れた回転性能を実現しています。全体高さは128mmで、コンパクトながら堅牢な設計となっています。静的負荷容量は320kg、動的負荷容量は時速4kmにおいて160kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業分野での使用に適しており、信頼性の高い性能を提供します。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
自在キャスター 100 mm
Alpha
3470UFR100P62 tyre-5015

Alphaは自在キャスターであり、長方形プレートを装備した取付金具を備えています。ハウジングはスチール製の重量系材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回ベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。車輪は100mmの直径を有し、ローラーベアリングを搭載しており、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理された高品質なトレッド材料を採用しています。車輪本体はポリアミド製で耐久性に優れています。全体高さは128mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は320kgであり、動的荷重容量は時速4km/hの速度条件下で160kgです。本製品は自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など多岐にわたる用途に対応しています。

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg