メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila twin自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径50mmの設計となっています。全高は69mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重70kg(速度3km/h時)、静荷重140kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する多目的キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970YGO050P30-11
EAN
4031582357752
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
69 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.21 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
106 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
53 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
19 mm
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila twin
2975YGO050P30-11

Agila twinは、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、そして店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途での使用を想定しています。本製品の取付部はボルト穴タイプで構成されており、対象となる架台やフレームに対してボルト穴を介して確実かつ容易に締結できる構造となっています。取付時には、締結部の強度と水平度を確認することが推奨されます。ハウジングは、2つのボールレースを備えた旋回軸受を内蔵しており、この構造により車輪部が進行方向に応じて円滑に旋回し、押し引き時の操作性を高めています。ハウジングの材質はスチールで、材質区分は中量系に分類されます。車輪は直径50 mmの仕様で、回転を支持する軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質には熱可塑性ゴムを使用し、導電性を備えています。車輪本体の材質はポリプロピレンで、こちらも導電性を備えています。全高は69 mmであり、設置時には床面からキャスター上面までの高さ方向のクリアランスを事前に確認する必要があります。荷重性能については、定格静荷重が140 kgであり、速度3 km/hで走行した際の定格動荷重は70 kgです。静荷重と動荷重は性能値が異なるため、搬送時の衝撃や走行速度を考慮し、使用条件に応じた選定を行ってください。導電性を備えた踏面と車輪本体の組み合わせにより、静電気を床面へ逃がす効果が期待でき、静電気の影響を避けたい環境での使用にも適しています。ただし導電性能の具体的な数値は本データには含まれていないため、必要な場合は個別に確認することを推奨します。

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg