ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Agila twin
EAN:
4031582357783
商品番号:
2975YGO050P30-11
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 堅固なハウジング
Agila twinは、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、そして店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途での使用を想定しています。本製品の取付部はボルト...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Agila twinは、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、そして店舗用什器とディスプレイといった幅広い用途での使用を想定しています。本製品の取付部はボルト穴タイプで構成されており、対象となる架台やフレームに対してボルト穴を介して確実かつ容易に締結できる構造となっています。取付時には、締結部の強度と水平度を確認することが推奨されます。ハウジングは、2つのボールレースを備えた旋回軸受を内蔵しており、この構造により車輪部が進行方向に応じて円滑に旋回し、押し引き時の操作性を高めています。ハウジングの材質はスチールで、材質区分は中量系に分類されます。車輪は直径50 mmの仕様で、回転を支持する軸受にはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質には熱可塑性ゴムを使用し、導電性を備えています。車輪本体の材質はポリプロピレンで、こちらも導電性を備えています。全高は69 mmであり、設置時には床面からキャスター上面までの高さ方向のクリアランスを事前に確認する必要があります。荷重性能については、定格静荷重が140 kgであり、速度3 km/hで走行した際の定格動荷重は70 kgです。静荷重と動荷重は性能値が異なるため、搬送時の衝撃や走行速度を考慮し、使用条件に応じた選定を行ってください。導電性を備えた踏面と車輪本体の組み合わせにより、静電気を床面へ逃がす効果が期待でき、静電気の影響を避けたい環境での使用にも適しています。ただし導電性能の具体的な数値は本データには含まれていないため、必要な場合は個別に確認することを推奨します。
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
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造