メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Agila twin自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は102mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km時に100kg、静荷重が200kgを実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応する導電性キャスターとして設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2970YGO075P50
EAN
4031582357721
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
102 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.56 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
137.8 mm
オフセット
31.4 mm
旋回半径
68.9 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造