メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

データシート

Agila twinはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、ブレーキ機構付き長方形プレートを装備しています。ハウジングはスチール、中量系の材料で構成され、2つのボールレースを備えた旋回軸受を搭載しており、安定した回転性能を実現しています。ホイールは直径75mmのポリウレタン、樹脂成型製のトレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに支えられています。ホイール内部にはコーンボールベアリング、ステンレス製の高精度ベアリングが組み込まれており、スムーズで耐久性の高い走行を保証します。本製品の全体高さは103mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は140kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で70kgの性能を備えており、様々な用途に対応可能です。本キャスターはケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、機内サービス用トロリー、店舗用什器とディスプレイなど、医療施設から商業施設まで幅広い応用分野での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
S4材質番号
990064894
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
70 kg
静荷重
140 kg
取付高
103 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.67 kg
製品名
Agila twin
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ブレーキ機構付き長方形プレート
プレート穴径
5.5 mm
プレート穴長(最大)
41 mm
プレート穴長(最小)
51 mm
プレート穴幅(最大)
57 mm
プレート穴幅(最小)
51 mm
プレート長
70 mm
プレート幅
55 mm
ハウジング
色
黄色被膜保護
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
131 mm
オフセット
28 mm
旋回半径
65.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
25 mm
直径
75 mm
ボディ幅
25 mm
ベアリング
コーンボールベアリング、ステンレス
車輪色
スレートグレー(RAL7015)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造