メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

高荷重?まったく問題ありません

Integral twin load は、高いねじり剛性とキャスター1個あたり最大250 kgの耐荷重を兼ね備えています。
高荷重?まったく問題ありません。

Integral twin load: 医療における重量物搬送現場に強さを

高荷重?まったく問題ありません。

AI生成
重量のある医療搬送には、常に信頼できるモビリティが必要です。Integral twin load は、高いねじり剛性とキャスター1個あたり最大250 kgの耐荷重を兼ね備えています。この双輪キャスターは、手術台、手術支援ロボット、患者用ベッドなどで、確かな安定性を発揮します。

主な事実と数字

  • キャスター1個あたり最大250 kgの耐荷重 
  • 横方向の荷重がかかる場合でも、安定性と確実な位置決めを支える高いねじり剛性
  • 補強された溶接スチール製ハウジング
  • トータルロックおよび方向ロック付きセントラルロック
  • 静かで軽い操作性による、さらなる快適性
  • 車輪径150 mm

お問い合わせ

重量に対応するために開発。責任ある搬送のために。

手術室、集中治療室、専門性の高い医療エリア。手術台、手術支援ロボット、患者用ベッドのような重量のある用途では、確実かつ精密に動かせること、そして決定的な瞬間に安全に停止していることが求められます。Integral twin load は、まさにそのために開発されました。双輪キャスターの高いねじり剛性が安定した位置決めを支え、キャスター1個あたり最大250 kgの耐荷重が、重量物を扱う医療現場にさらなる余裕をもたらします。

動いているときは力強く、止まっているときは安定。

Integral twin load の性能は、一貫して補強された設計に基づいています。スチール製ハウジング、精密ボールベアリング、高荷重向けに設計された車輪仕様。これらが、キャスター1個あたり最大250 kgの耐荷重と、重量のある医療搬送を確実にし、かつその場に保つねじり剛性の基盤となっています。

重量のある医療搬送に対応する高い耐荷重

  • キャスター1個あたり最大250 kgの耐荷重 - 手術台、手術支援ロボット、患者用ベッドなどの高荷重用途向けに設計。
  • 補強されたスチール製ハウジング - 高荷重下でも特に高い耐久性を発揮する設計。
  • Maxtech load ホイール - 高い耐荷重に特化して設計された車輪仕様。
  • 車輪内の2個のステンレス製精密ボールベアリング - 安定した力の吸収と信頼できる性能のために。
  • DIN EN 12531に準拠して試験された耐荷重 - 要求の厳しい用途を確実に技術設計するために。

確実な位置決めを支える高いねじり剛性

  • 補強されたスチール製ハウジング - 横方向の力やねじれに対するキャスターの安定性を高めます。
  • 旋回部のダブル精密ボールベアリング - 高荷重下でもキャスターの安定したガイドを支えます。
  • 車輪内のダブル精密ボールベアリング - 力の伝達時にさらなる安定性を確保します。
  • トータルロックおよび方向ロック付きセントラルロック - 日常の臨床現場で、制御された位置決めと安全な使用を支えます。

扱いやすく。臨床現場で確実に。

Integral twin load は耐荷重とねじり剛性に重点を置きながらも、実績ある Integral twin キャスターファミリーの一員です。この双輪キャスターは、高い安定性と快適な取り扱い、最適化された操作性、考え抜かれたシステム統合を兼ね備えています。同時に、使いやすいセンターロック、静かで軽い操作性、清掃しやすい表面、耐薬品性など、日常の臨床現場で重要な要件を満たします。

ねじり剛性とは何ですか?

ねじり剛性とは、キャスターがねじれに対してどれだけ安定しているかを示します。これは、横方向の力、回転動作、または偏った荷重が重量のある用途に作用する場合に特に重要です。

取り扱いと統合

  • 差動効果により高い操作性を発揮する双輪キャスター
  • 操作レバーによる使いやすいセンターロック
  • 方向ロック、トータルロック、完全可動の最大3つの切替位置
  • ソフト、標準、ハードから選べる調整可能な切替力

日常の臨床業務と清掃

  • 非常に低い力で静かかつ軽い作動
  • 簡単かつ迅速に清掃できる滑らかな表面
  • >臨床環境で使用できる耐薬品性

品質とデザイン

  • TÜV認証の性能基準と試験済み品質
  • 用途の製品デザインに合わせてカラー調整が可能

お客様の用途についてご相談ください

手術台、手術支援ロボット、患者用ベッド、またはカスタマイズされた医療技術用途。適切なモビリティソリューションの選定、構成、統合を、私たちの専門チームがサポートします。

お客様の用途についてご相談ください
(*) が付いている項目は必須です。

Frequently Asked Questions

Integral twin load は、高い耐荷重、安定性、確実な位置決めが欠かせない重量のある医療用途に適しています。代表的な例として、手術台、手術支援ロボット、患者用ベッド、追加装備を備えた集中治療用ベッド、高荷重の医療機器があります。
Integral twin load は、キャスター1個あたり最大250 kgを支えます。これにより、重量や安定性、信頼性を求める用途に、さらなる余裕をもたらします。
ねじり剛性とは、キャスターがねじれに対してどれだけ安定しているかを示します。横方向の力、回転動作、偏った荷重が発生する場合、たとえば重量のある医療用途では重要です。
堅牢な設計によって安定性を実現しています。補強されたスチール製ハウジング、旋回部と車輪内のダブル精密ボールベアリングがその基盤です。
高い耐荷重と、実績ある Integral twin キャスターファミリーの利点を組み合わせています。優れた操作性、使いやすいセンターロック、静かで軽い操作性、そして清掃しやすく耐薬品性のある製品です。