メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適した製品です。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムで構成され、耐久性と軽量性を兼ね備えており、ステム旋回機構により360度の自由な方向転換が可能です。車輪は直径50mmのポリプロピレン導電性材料で製造されており、車輪本体と同一の素材で統一されています。ベアリングはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで安定した回転性能を実現しています。全体の高さは56mmであり、コンパクトな設計となっています。静的荷重容量は80kgで、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で40kgとなっており、これらの仕様により安全で信頼性の高い運用が保証されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
6A20YOI050L51-10 ZAMAK/9011
EAN
4031582335798
S4材質番号
990079237
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
56 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.12 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
クローム
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
住宅用建材
亜鉛鋳造/アルミニウム
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
108 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
54 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
7 mm
直径
50 mm
ボディ幅
7 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能