メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な移動ソリューションであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など多様な用途に適用されます。ハウジングは亜鉛鋳造とアルミニウムで構成され、ステム旋回機構を備えた堅牢な設計となっており、長期間の使用に耐える耐久性を実現しています。車輪部分は直径50mmのホイールで構成され、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用することで、スムーズで安定した回転性能を提供します。ホイールの踏面材料には熱可塑性ゴムと導電性材料を使用し、トレッドの耐摩耗性と導電性を両立させています。ホイール本体はポリプロピレンと導電性材料で製造され、軽量性と静電気対策を兼ね備えています。全体高さは56mmであり、コンパクトな設計により様々な家具への組み込みが容易です。静的負荷容量は80kg、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で40kgの仕様となっており、中程度の荷重を安定して支持できる性能を備えています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
6A20YGI050L51-10 ZAMAK/9011/9011
EAN
4031582335804
S4材質番号
990079236
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
56 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.12 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
クローム
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド
住宅用建材
亜鉛鋳造/アルミニウム
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
0 mm
旋回径
108 mm
オフセット
20 mm
旋回半径
54 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
10 mm
直径
50 mm
ボディ幅
10 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能