自在キャスター 50 mm
Lumina
EAN:
4031582341751
商品番号:
A520YGI050B10-11x20 DOM45
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造の旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Lumina自在キャスターは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造の旋回ベアリングにより滑らかな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、静電気対策に優れた性能を発揮します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、耐久性と静音性を両立しています。ホイール直径は50mm、全高は61mmのコンパクト設計となっています。ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィスチェア、オフィス家具など幅広い用途に適用可能で、軽量から中程度の荷重に対応する汎用性の高いキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能