メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

製品名「Integral twin」は、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など、医療および介護の現場での使用を想定して設計されています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄が可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、本製品の取付構造はその要件に適合するよう考慮されています。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備えており、旋回動作は滑らかで、方向転換時の操作性に優れています。ハウジングの材質はスチールで、中量系の強度特性を有しています。ホイールの直径は100 mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、封止構造によって内部への異物侵入を抑制しています。踏面材質はポリウレタンで、樹脂成型により均一な形状と耐摩耗性を確保し、導電性を備えているため、静電気の蓄積を低減します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは129 mmで、床面からキャスター取付面までの高さ寸法を考慮した設計となっています。静荷重は250 kgです。動荷重は各ホイールあたり125 kgで、速度4 km/hおよび3 km/hの条件に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2944USX100R26-28S45 4xM8
EAN
4031582341713
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
60 mm
3km/hの耐荷重
125 kg
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
129 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
総重量
1.4 kg
製品名
Integral twin
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
162 mm
オフセット
31 mm
旋回半径
81 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
15 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイン賞

ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
非常に強力な構造
極めて強固な構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Integral twin
2946USX100R26-28S45 4xM8

Integral twinは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療機関や介護施設の機器において移動と固定の両方が求められる用途に適しています。本製品のフィッティングはプロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、プロファイルバーへの取り付けに対応した構造となっています。病院用ベッドのメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、衛生管理や洗浄作業への適合性を確保することが求められます。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構が組み込まれており、その軸受部は封止されています。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、キャスター全体の強度と耐久性を支える役割を担います。ホイールの直径は100 mmで、ホイール軸受には精密ボールベアリング、封止が採用されています。トレッド材はポリウレタンを樹脂成型により形成した導電性素材であり、床面との接触において静電気の蓄積を抑える特性を持ちます。ホイールのボディ材質はポリアミドです。全体の外形寸法は、全高129 mmです。荷重仕様として、静荷重は250 kgとなっています。動荷重は、4 km/hの速度で125 kg、3 km/hの速度で125 kgと定められています。適用分野は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療画像診断機器および周辺機器、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置です。各構成要素は、医療現場の環境に適した材料と機構を組み合わせて設計されており、これらの仕様により、医療現場における安定した搬送と設置が可能となります。

100 mm
129 mm
125 kg
100 mm
129 mm
125 kg