メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integral twin(インテグラルツイン)は、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして構成された製品タイプであり、医療機関や施設の移動機器に求められる操作性と安定性を両立させています。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステム(ショート版)を採用しています。病院用ベッドメーカーは、洗浄が可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があるため、本製品のフィッティング部はその要件を踏まえた設計となっています。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、スムーズな方向転換と低い回転抵抗を実現します。ハウジングの材質はスチール(中量系)で、十分な強度と耐久性を確保しています。ホイールの直径は150mmで、精密ボールベアリング(封止仕様)を組み込み、粉じんや液体の侵入を抑えて長期間安定した回転性能を維持します。トレッド材はポリウレタン(樹脂成型、導電性)で、静音性や床面への良好な接地性に加え、静電気の除去にも配慮しています。ボディ材はポリアミドで、軽量性と耐衝撃性を両立しています。製品全体の高さ(全高)は175mmです。荷重仕様として、静荷重は450kgです。動荷重は、速度4km/hで150kg、速度3km/hで150kgと定められています。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置など多岐にわたります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340495
S4材質番号
990060956
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター
全幅
75 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
175 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.45 kg
製品名
Integral twin
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
70 mm
旋回径
248 mm
オフセット
45 mm
旋回半径
124 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
91 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイン賞

ドイツデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞
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
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
非常に強力な構造
極めて強固な構造
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
アダプター
Adapter m. Gew. Stift

アダプターはキャスター用アクセサリーであり、様々な取付け用途に対応する汎用的なコンポーネントです。本製品は軽量設計となっており、質量は0.1kgと非常にコンパクトで、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。エンジニアリング用途において、このアダプターは異なるインターフェース規格間の接続を実現し、システムの拡張性と互換性を向上させます。堅牢な構造設計により、産業用途での信頼性の高い運用が可能であり、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.12kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、確実な動作と長期間の信頼性を保証します。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.06kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された機能的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの動作モードを切り替えることを可能にします。精密な機械設計により、耐久性と信頼性を兼ね備えており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に適しています。軽量でありながら堅牢な構造を持つ本アクセサリーは、既存のキャスターシステムへの統合が容易で、メンテナンスも簡便です。

アクセサリー
切替レバー
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

切替レバーはキャスター用アクセサリーであり、重量は0.09kgの軽量設計となっています。本製品は、キャスターの操作性を向上させるために開発された専門的なコンポーネントで、ユーザーが容易にキャスターの方向転換や固定機能を切り替えることができるよう設計されています。耐久性に優れた構造を採用しており、産業用途から一般的な用途まで幅広い環境での使用に対応しています。精密な機械加工により製造されており、既存のキャスターシステムとの互換性を確保しながら、信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
軸受ブッシュ
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

軸受ブッシュはキャスター用アクセサリーであり、回転軸の支持と安定性を確保するための重要な部品です。本製品は高精度な設計により、キャスターの円滑な回転運動を実現し、長期間にわたって優れた耐久性を発揮します。質量は0.04kgと軽量であるため、キャスター全体の重量増加を最小限に抑えながら、必要な機械的強度を備えています。このアクセサリーは、様々な産業用途や移動式機器に適用でき、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

アクセサリー
プロファイルバー
Profilstahl 6kt-11x1000

プロファイルバーはキャスター用アクセサリーであり、キャスターの機能性と耐久性を向上させるために設計された重要な部品です。このアクセサリーは、キャスターの構造を補強し、荷重分散を最適化することで、様々な産業用途における安定性と信頼性を提供します。プロファイルバーは高品質の材料で製造され、厳格な技術仕様に準拠しており、長期間にわたって優れた性能を維持します。キャスターシステムに統合されることで、移動性と操作性が向上し、作業環境における効率性が大幅に改善されます。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral twin
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Integral twin は、セントラルロックおよびトータルロック機能を備えた自在キャスターであり、医療機器および病院設備の移動用途に対応するよう設計された製品です。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、シュート版を採用しており、既存の機器フレームへの組み込みを想定しています。病院用ベッドメーカーからの指摘事項として、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要がある点が挙げられており、取付部周辺の密閉設計を含めて使用環境に応じた検討が求められます。ハウジングは精密ボールベアリングによる自在機構を備え、旋回動作を滑らかに保持します。ハウジングの材質はスチール、中量系です。ホイールは直径150 mmで、内部には精密ボールベアリング(封止)を組み込んでおり、回転部の密閉性を確保しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性であり、床面との摩擦特性に加えて、導電性による静電気の放散にも配慮しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。外形高さは175 mmです。静荷重は450 kgであり、動荷重は4 km/hの走行速度において150 kg、3 km/hの走行速度において150 kgとなります。本製品は、これらの荷重仕様を前提として、設計検討の基礎資料としてご利用いただけます。適用先は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台、超音波装置などの医療・介護機器です。

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg