センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Integral assist
注文番号:
900000350
EAN:
4031582553161
商品番号:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integral assistは、電動モビリティ向けに設計されたキャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用した製品です。車輪直径は150 mmで、トレッド材にはポリウレタン、ボディ材には鋼鉄を使用しており、耐久性と走行安定性の両立を...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Integral assistは、電動モビリティ向けに設計されたキャスターで、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用した製品です。車輪直径は150 mmで、トレッド材にはポリウレタン、ボディ材には鋼鉄を使用しており、耐久性と走行安定性の両立を実現しています。ハウジングはセンターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターのいずれかの方式から選択可能で、用途や運用環境に応じた固定・保持機能を提供します。本製品は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器、病院用ベッドなど、医療機関で使用される多様な機器や設備に適用できます。また、病院に加え、介護施設・高齢者ホームでの移動補助用途にも適しており、現場の多様な搬送・移動ニーズに対応します。各構成部品は、電動モビリティの走行条件と医療・介護現場での使用環境を考慮して選定されており、製品の安全性と信頼性を高めています。取扱いの際は、各使用機器の仕様書に記載された荷重条件および設置要件を必ず確認してください。
商品番号
駆動ユニットアクチュエーター
駆動ユニット走行モーター
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収