アクセサリー
E-Drive flex
EAN:
4031582472776
商品番号:
EDUZ300 emergency button
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 標準化されたメンテナンス
E-Drive flexはキャスター付き電動モビリティ用のアクセサリーであり、電動移動ソリューションの機能性と利便性を大幅に向上させるために設計されています。このアクセサリーは、ハウジングタイプとして分類され、電動モビリティシステムの保護と統合に必要な構造...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
E-Drive flexはキャスター付き電動モビリティ用のアクセサリーであり、電動移動ソリューションの機能性と利便性を大幅に向上させるために設計されています。このアクセサリーは、ハウジングタイプとして分類され、電動モビリティシステムの保護と統合に必要な構造的サポートを提供します。キャスター装備により、ユーザーは移動性と操作性を最適化でき、様々な環境での使用に対応できます。本製品は、エンジニアリング要件を満たしながら、耐久性と信頼性を兼ね備えた設計となっており、電動モビリティプラットフォームとの互換性が確保されています。
商品番号
コア属性
ハンドルセット
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
標準化されたメンテナンス
ファームウェア更新用 USB インターフェース
ユーザーフレンドリーな組み立て
縦横どちらの位置にも柔軟に固定可能な手持ち制御ユニット
信頼できる電子機器
安全試験済み駆動スイッチによる前後無段変速制御
実用的なシステムソリューション
駆動装置、制御モジュール、手持ち制御ユニット、バッテリー、充電器、取付セットから成る統合システムソリューション
最適な接地
不均一な床面を補正するホイールと床の高接触力
病欠の減少
病欠削減による迅速な投資回収
最適化された操舵機構
第5のホイールとして、長距離の直進走行やカーブ走行を改善
長寿命の動作
標準バッテリーで最大荷重時に約200回の始動サイクル
加速されたプロセス
重荷を伴う迅速な立ち上げで作業プロセスを加速
耐久性のある構造
飛沫水に対する完全な保護 (IPX4)
人間工学に基づいた操作
システムとバッテリーステータスを LED 表示する人間工学的手持ち制御ユニット。一つのボタンで操作可能
健康的なスタッフ
重荷も容易に移動可能。首、背中、肩、手首の負担を軽減
柔軟な使用
リフトモーターにより必要に応じて作動可能。待機状態では床に接触せず