メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

私たちのシリーズ

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
特性
ホイール直径: 300 - 300 mm
負荷容量: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
全高: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
特性
ホイール直径: 25.00 - 50.00 mm
負荷容量: 400 - 22500 kg
全高: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

特性
ホイール直径: 25.00 - 50.00 mm
負荷容量: 400 - 22500 kg
全高: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
特性
ホイール直径: 75 - 150 mm
負荷容量: Light Duty | < 150 kg kg
全高: 103 - 188 mm
商品をフィルタリング
アクティブフィルター: