- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質ホイール
- ベアリングタイプ別車輪
-
精密ボールベアリング
精密ボールベアリング付き車輪
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgの負荷容量を有し、産業用途における高負荷搬送システムに適した堅牢な設計となっています。
車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に660kg、6km/h時に550kgに対応し、静的荷重容量は1100kgまで支持可能です。高い耐久性と安定した走行性能を提供する工業用途向けの高品質ホイールです。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2400kg、動的荷重容量は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 300 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重4000kg、動荷重は速度4km/h時に2400kg、速度6km/h時に2000kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長92mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に2160kg、速度6km/h時に1800kgに対応し、静的荷重容量は3600kgまで支持可能な高負荷仕様となっています。堅牢な構造により、重量物の搬送や産業機械での使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅70mm、ハブ長70mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド材質にはポリウレタン鋳造を採用しており、優れた耐久性と静粛性を実現しています。荷重仕様は静的荷重1400kg、動的荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgの負荷能力を有し、重量物搬送用途に最適な高性能ホイールとして設計されています。
車輪 250 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径40mmの仕様となっており、精密ボールベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重8400kg、動荷重は速度4km/h時に4200kg、速度6km/h時に3500kgに対応し、重量物搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 150 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つポリアミド重量系材質製の産業用車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。堅牢な構造により工業環境での長期使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1800kg、動荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの仕様となっており、重量物搬送用途に適した高耐荷重設計です。
車輪 100 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能車輪です。直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、車輪本体と同一材質のトレッドと精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静的荷重1200kg、動的荷重は速度4km/h時に720kg、速度6km/h時に600kgに対応し、産業用途における高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 160 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1700kg、動的荷重容量は速度4km/h時に1020kg、速度6km/h時に850kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ高性能な産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド材質にはポリウレタンと鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は速度4km/h時に540kg、速度6km/h時に450kgの耐荷重を実現しており、重量物の搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの製品です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応しており、産業用途での高負荷運搬に適した堅牢な設計となっています。
車輪 160 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1100kg、速度6km/h時に900kgに対応し、静的荷重容量は1800kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 300 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅100mm、ハブ長120mm、軸穴径40mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に3120kg、速度6km/h時に2600kgに対応し、静的荷重容量は5200kgまで支持可能です。高負荷環境での使用に適した堅牢な設計となっており、工業用途や重量物搬送システムに最適な性能を提供します。
車輪 300 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径300mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1680kg、速度6km/h時に1400kgに対応し、静的荷重容量は2800kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の製品です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、産業用途における高負荷運搬作業に適した堅牢な構造となっています。
車輪 250 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgとなっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
車輪 100 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重2800kg、動荷重は速度4km/h時に1680kg、速度6km/h時に1400kgに対応し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 125 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様となっており、精密ボールベアリングを採用しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重3400kg、動荷重は速度4km/h時に2040kg、速度6km/h時に1700kgに対応し、重量物搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 150 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの仕様となっており、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量4200kg、動的荷重容量は速度4km/h時に2520kg、速度6km/h時に2100kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 160 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径30mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重4500kg、動荷重は速度4km/h時に2700kg、速度6km/h時に2250kgに対応し、重量物の搬送に最適な設計となっています。
車輪 200 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、超重量系材料で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴直径35mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重5600kg、動荷重は速度4km/h時に3360kg、速度6km/h時に2800kgに対応し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、車軸穴径30mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体材質は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重3600kg、動荷重は速度4km/h時に2160kg、速度6km/h時に1800kgに対応しており、重量物搬送用途に適した高耐荷重仕様となっています。