メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長95mmの寸法を備えており、20mmの軸穴径を有しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れた性能を発揮します。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的負荷容量は1800kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した使用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 085x95-Ø20 HL95
EAN
4031582318821
S4材質番号
199801060
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
900 kg
6km/hの耐荷重
720 kg
静荷重
1800 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.53 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
95 mm
トレッド幅
95 mm
直径
85 mm
ボディ幅
95 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)