メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の産業用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅30mmの仕様で、ポリウレタン発泡タイプのトレッド材を採用しており、優れたクッション性と耐久性を実現しています。ハブ長は44mm、アクスル穴径は8mmとなっており、精密ボールベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を確保しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmで100kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
S4材質番号
199005568
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.4 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
70 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
ポリウレタン、発泡タイプ
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
44 mm
トレッド幅
30 mm
直径
200 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
黒
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール