車輪 100 mm
Elastech heat
注文番号:
199034364
EAN:
4031582348620
商品番号:
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 静かな走行
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。トレッド材には緩衝、耐熱性に優れた素材を採用し、ホイール本体はアルミニウム製で軽量性と耐久性を実...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Elastech heatは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅35mm、ハブ長45mm、アクスル穴径8.3mmの仕様を備えています。トレッド材には緩衝、耐熱性に優れた素材を採用し、ホイール本体はアルミニウム製で軽量性と耐久性を実現しています。ベアリングには精密ボールベアリングとステンレス製を採用することで、スムーズな回転性能と耐食性を確保しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速4km/hで80kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応できる信頼性の高い製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール