メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Maxtech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の産業用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅30mmの仕様を備えており、ハブ長は60mm、アクスル穴径は8mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン発泡タイプを採用し、優れたクッション性と耐久性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速4kmにおいて100kgの仕様となっており、様々な運搬用途に対応可能な設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
PNP 200x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320633
S4材質番号
199005569
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.4 kg
製品名
Maxtech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
70 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
ポリウレタン、発泡タイプ
車軸穴径
8 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
30 mm
直径
200 mm
ボディ幅
30 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
黒
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール