メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Alphaは固定キャスターであり、長方形プレート型の取付金具を備えており、スチール製の重量系ハウジングで構成されています。車輪は直径200mmの硬質ゴム製黒色トレッドを採用し、ローラーベアリングを搭載することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは240mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は410kgであり、動的負荷容量は時速4km/hの条件下で205kgの性能を発揮します。Alphaは自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など、多岐にわたる産業用途に対応する汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3478DVJ200P63
EAN
4031582306354
S4材質番号
990000479
コア属性
ハウジングタイプ
固定キャスター
全幅
115 mm
4km/hの耐荷重
205 kg
静荷重
410 kg
取付高
240 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
2.61 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
140 mm
プレート幅
115 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒
トレッド幅
50 mm
直径
200 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング
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
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Alpha
3477DVJ200P63

Alpha(アルファ)はトータルロック付き自在キャスターであり、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台に至る幅広い用途に対応する製品です。重量物の搬送や繰り返し使用される環境において、確実な操作性と耐久性が求められる産業分野を想定して設計されています。取付部には長方形プレートを採用しており、既存の設備や機器のフレームへ確実に締結できる構造となっています。取付面が広く確保されるため、荷重が一点に集中しにくく、取付後の位置決め精度と保持強度の両立に寄与します。ハウジングには2つのボールレースを備えた旋回軸受が組み込まれており、ホイール全体を回転させる方向転換動作を滑らかに行えます。素材にはスチール、重量系を採用しており、高負荷環境下でも変形を抑え、構造的な信頼性を高めています。ホイールは直径200 mmで、軸受にはローラーベアリングを採用しているため、回転時の摩擦抵抗が低く、軽い力での発進と走行が可能です。踏面材質には硬質ゴム、黒を用いており、床面への跡残りや走行時の振動を抑える効果が期待できます。ホイール本体はシートスチール製です。全体高さは240 mmで、床面から製品上端までの寸法を確認した上で、設置スペースや搬送機器の通過クリアランスを事前に検討することが推奨されます。静荷重は410 kgであり、停止状態で支持できる最大荷重の目安を示します。一方、4 km/hの走行速度における動荷重は205 kgであるため、移動を伴う運用では静荷重より低い値を基準として設計・選定する必要があります。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
バリアント
自在キャスター 200 mm
自在キャスター 200 mm
Alpha
3470DVJ200P63

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを備えています。ホイール本体はシートスチール製で、硬質ゴム、黒のトレッド材を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様は動荷重205kg(4km/h時)、静荷重410kgです。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg